Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40215
SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM
Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40215
SREW-IN ADAPTER 1"->3/4" SM
- Per l'installazione di sensori di flusso in tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Adatto per sensori a ultrasuoni e sensori magneto-induttivi
- Guarnizioni necessarie incluse nella fornitura
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per sensori di flusso Typ SM8, SU8 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 263,5 |
---|---|
Materiali | Adattatore: 1.4404 (AISI 316L); Guarnizione: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm |
Collegamento sensore | G 1 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 2 pezzo |
---|