Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
Adattatore di montaggio per sensori di flusso
E40230
ADAPT /SM/1/ /G 1 1/2
- Per l'installazione di sensori di flusso in tubazioni
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Resistenza alla sovrappressione molto affidabile
- Guarnizioni necessarie incluse nella fornitura
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per sensori di flusso Typ SM2, SM9 |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 1519,5 |
---|---|
Materiali | Adattatore: 1.4571 (AISI 316Ti); Guarnizione: Centellen 55 x 43 x 3 mm |
Collegamento sensore | G 2 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 1/2 |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 2 pezzo |
---|