Adattatore a saldare per sensori di processo
E40265
WELDING ADAPT D8
Adattatore a saldare per sensori di processo
E40265
WELDING ADAPT D8
- Adattatore a saldare per sensori di processo
- Per l'installazione in applicazioni industriali e igieniche
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Elevata resistenza alla pressione
- Semplice impostazione della profondità di immersione del sensore
Applicazione
Montaggio | Adattatore di fissaggio |
---|---|
Resistenza a pressione [bar] | 50 |
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 41,05 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 13,7 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento sensore | Ø 8 mm |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 13,7 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|