adattatore a processo clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
adattatore a processo clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
- Installazione in combinazione con il flussimetro per applicazioni igieniche (SMF)
- Per il montaggio in tubature
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Adattatore in acciaio inox per il settore Food & Beverage
- Versione con foro di perdita
Applicazione
Modello | per sensore di flusso SMF | ||
---|---|---|---|
Applicazione | industria alimentare e delle bevande; Aree igieniche | ||
Resistenza a pressione |
|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 2580,7 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Diametro nominale | DN50 (2“) |
Collegamento sensore | flangia specifica di ifm per dispositivi |
Raccordo a processo | Clamp ISO 2852 |
Raccordo a processo adatto per tubi standard | (ISO 2037); (DIN EN 10357 serie D) |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | Ra ≤ 0,4 µm |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 2 pezzo |
---|