Adattatore a saldare per sensori di livello
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
Adattatore a saldare per sensori di livello
E43002
WELDING ADAPTER 50/D16
- Installazione sicura dei sensori di livello in serbatoi
- Per l'installazione in applicazioni industriali
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Semplice impostazione della profondità di immersione del sensore
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaggio | Adattatore di fissaggio |
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Test / Certificazioni
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | Una possibile classificazione secondo PED dipende dall'applicazione e deve essere eseguita dall'operatore/gestore. |
---|---|
Indicazioni di sicurezza | È necessario verificare la compatibilità tra fluido e materiale del prodotto per tutte le applicazioni. |
Dati meccanici
Peso [g] | 394,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 50 / L = 37,5 |
Materiali | flangia: acciaio inox; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | Ø 16 mm |
Raccordo a processo | Adattatore a saldare Ø 50 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|