Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E43004
MOUNTING ADAPTER G1
- Per l'installazione di sensori di livello capacitivi in serbatoi
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LK, LI, LT, LL |
---|---|
Montaggio | Adattatore di fissaggio |
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 335 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 39 / L = 57 |
Materiali | flangia: acciaio inox; dado: acciaio inox; spaziatore: ottone; clamping ring: FKM; Guarnizione: Tesnit |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | Ø 16 mm |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|