Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E43019
FITTING LI G3/4/D16
Raccordo di fissaggio per sensori di processo
E43019
FITTING LI G3/4/D16
- Per l'installazione di sensori di livello capacitivi in serbatoi
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Comoda regolazione della profondità di immersione desiderata del sensore
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LI |
---|---|
Montaggio | Adattatore di fissaggio |
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 67,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 31 / L = 36 |
Materiali | ottone nichelato; TPE; Guarnizione: FKM |
Coppia di serraggio [Nm] | 10 |
Collegamento sensore | Ø 16 mm |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|