Tubo isolante termico per sensori di livello
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
Tubo isolante termico per sensori di livello
E43102
CLIMATIC TUBE L=728
- Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello capacitivi
- Per l'installazione in acqua e fluidi a base di acqua con temperatura > 35 °C
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
- Efficace protezione contro permeazione di acqua
Applicazione
Modello | Per sensori di livello capacitivi LK, LI |
---|---|
Fluidi | acqua; fluidi a base di acqua |
Temperatura del fluido [°C] | 0...55 |
Resistenza a pressione [bar] | 0,5 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 20...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 206,5 |
---|---|
Materiali | PP-H; NBR |
Lunghezza L [mm] | 728 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|