Sonda per sensori di livello
E43207
LR PROBE L1000
Sonda per sensori di livello
E43207
LR PROBE L1000
- Necessario per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
- Per il rilevamento affidabile di fluidi acquosi
- Tagliando la sonda adeguamento a serbatoi di varie altezze
- Adatto per emulsioni lubrorefrigeranti, liquidi detergenti o acqua molto sporca
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | per sensori di livello LR |
---|
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 1000 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 430 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 4 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|