• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Accessori
  3. Adattatori, raccordo a processo
  4. Tubi coassiali per sensori di livello
  5. E43223

Tubo coassiale per sensori di livello

E43223

LR COAX TUBE NPT L1200

Tubo coassiale per sensori di livello

E43223

LR COAX TUBE NPT L1200

  • Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
  • Rilevamento affidabile di olio e fluidi a base di olio
  • Efficace protezione contro interferenze elettromagnetiche
  • Montaggio semplice, rapido e sicuro
  • Nessuna distanza minima necessaria dalla parete del serbatoio
Applicazione
Modello per sensori di livello LR
Temperatura del fluido [°C] -40...200
Resistenza a pressione [bar] 16
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Dati meccanici
Peso [g] 645
Materiali Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301)
Collegamento sensore collegamento filettato G 3/4 filettatura interna
Raccordo a processo collegamento filettato 3/4" NPT filettatura esterna
Lunghezza L [mm] 1200
Osservazioni
Quantità 1 pezzo