Tubo coassiale per sensori di livello
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
Tubo coassiale per sensori di livello
E43334
LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED
- Per l’utilizzo in fluidi con costante dielettrica
- Rilevamento affidabile di olio e fluidi a base di olio
- Efficace protezione contro interferenze elettromagnetiche
- Nessuna distanza minima necessaria dalla parete del serbatoio
Applicazione
Modello | variante scanalata, per sensori di livello, LR |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -40...200 |
Resistenza a pressione [bar] | 16 |
Resistenza al vuoto [mbar] | -1000 |
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 620 |
---|---|
Materiali | Tubo coassiale: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Guarnizione: NBR rinforzato; elemento di centraggio: PPS rinforzato; briglia di fissaggio: 1.4310 (acciaio inox AISI 301) |
Collegamento sensore | collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 3/4 filettatura esterna |
Lunghezza L [mm] | 1200 |
Accessori
Fornitura |
|
|
---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |