Sonda per sensori di livello
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
Sonda per sensori di livello
E43345
LR HYGIENE PROBE L150
- Necessario per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
- Per il rilevamento affidabile di fluidi acquosi
- Tagliando la sonda adeguamento a serbatoi di varie altezze
- Particolarmente adatto per applicazioni igieniche
- Montaggio semplice, rapido e sicuro
Applicazione
Modello | igienico, per sensori di livello LR |
---|---|
Applicazione | Aree igieniche |
Campo di misura/regolazione
Lunghezza sonda L [mm] | 150 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 63,5 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | < 6,5 |
Aspetto Ra/Rz delle superfici a contatto con il fluido | < 0,8 / 8 |
Classe di igiene secondo DIN 11866 | H3 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|