Flangia di trasmissione per sensori di livello
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
Flangia di trasmissione per sensori di livello
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
- Opzionale per il funzionamento dei sensori di livello con microonda guidata
- Montaggio semplice, rapido e conveniente nel coperchio del serbatoio
- Necessario per il funzionamento di serbatoi con coperchio in plastica
Applicazione
Modello | per sensori di livello LR |
---|---|
Pressione del serbatoio [bar] | -1...16 |
Dati meccanici
Peso [g] | 627,5 |
---|---|
Materiali | 1.4571 (AISI 316Ti) |
Coppia di serraggio [Nm] | 6...9 |
Collegamento sensore | collegamento filettato G 3/4 Filettatura interna |
Raccordo a processo | flangia Ø 180 mm |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|