leak test G1/2 taper seal PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
leak test G1/2 taper seal PEEK SEAL
E43922
LEAKTEST ADAPT G1/2 PEEK SEAL
- Per il controllo della tenuta degli adattatori a saldare
Applicazione
Modello | leak test for G1/2 taper seal welding adapter with PEEK seal |
---|---|
Applicazione | test di tenuta dopo la saldatura e, se necessario ,dopo il processo di molatura |
Resistenza a pressione [bar] | 10 |
Dati meccanici
Peso [g] | 161,6 |
---|---|
Materiali | rondella di tenuta: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); connettore rapido: alluminio; Guarnizione: PEEK; O-ring: FKM; Guarnizione: acciaio zincato con inserto NBR; test adapter: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); Vite cilindrica: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Coppia di serraggio [Nm] | 20...25 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1/2 cono di tenuta |
Guarnizione raccordo a processo | PEEK |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|