Base a molla per di fissaggio
E60036
RESILIENT BASE
Base a molla per di fissaggio
E60036
RESILIENT BASE
- Per il fissaggio sicuro di encoder
- Montaggio semplice, rapido e conveniente
- Ammortizzamento efficace delle vibrazioni
Articolo in corso di dismissione
Articoli alternativi: E61438 Confronta prodotti: E60036 / E61438 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati meccanici
Peso [g] | 402,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 80 x 80 x 30 |
Materiali | alluminio anodizzato nero |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|