Ruota di misura
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
Ruota di misura
E60076
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Per l'utilizzo in combinazione con encoder
- Per la misurazione precisa della velocità del nastro
- Per la misurazione esatta della lunghezza in processi di taglio trasversale
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | bottone in gomma |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 519 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 10 |
Diametro esterno [mm] | 159,16 |
Materiali | Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU |
Coppia di serraggio [Nm] | 3; (Vite di fissaggio) |
Durezza della superficie | 60 Shore A |
Volume [mm] | 500 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|