Connettore a cablare
E60123
SSTGK120MKRFKSG
Connettore a cablare
E60123
SSTGK120MKRFKSG
- Per encoder incrementali con connettore M23 a 12 poli
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Sicuro collegamento del cavo tramite morsetto a saldare
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 4,5...30 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...125 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 44,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 28 x 28 x 52 |
Materiali | ottone Involucro Plastico; PA 6.6 nero |
Materiale corpo | ottone / PA 6.6, Involucro Plastico |
Materiale dado | ottone, Involucro Plastico / PA 6.6, Involucro Plastico |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
saldato: ...1 mm² |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M23, diritto; Corpo: ottone / PA 6.6, Involucro Plastico; Fermo: ottone, Involucro Plastico |
---|