Ruota di misura
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
Ruota di misura
E60137
MEASURING WHEEL U:200 N:06
- Per l'utilizzo in combinazione con encoder
- Per la misurazione precisa della velocità del nastro
- Per la misurazione esatta della lunghezza in processi di taglio trasversale
- Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | plastica scanalata |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 64,5 |
---|---|
Diametro interno [mm] | 6 |
Diametro esterno [mm] | 63,66 |
Materiali | Ruota: alluminio; aspetto superficiale: PU |
Durezza della superficie | 90 Shore A |
Volume [mm] | 200 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|