accoppiamento per barra
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
accoppiamento per barra
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
- Trasmissione di movimenti rotatori senza gioco
- Ammortizzamento efficace delle vibrazioni
- Buona compensazione di disallineamenti
- Minima rigidità della molla di torsione
- Piccole forze di ripristino
Dati meccanici
Peso [g] | 18,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Materiali | PA 6.6; 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | coppia di serraggio viti: 120 Ncm |
Diametro esterno D [mm] | 22 |
Diametro interno 1 [mm] | 10 |
Diametro interno 2 [mm] | 10 |
Profondità del mozzo di fissaggio [mm] | 6,4 |
Morsetto a vite [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Lunghezza [mm] | 24 |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 10000 |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | ± 0,2 |
Max. disallineamento radiale dell'albero [mm] | ± 0,3 |
Max. disallineamento angolare [°] | ± 3,0 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |