giunto a soffietto
E60216
COUPLING V4A
giunto a soffietto
E60216
COUPLING V4A
- Trasmissione di movimenti rotatori senza gioco
- Ammortizzamento efficace delle vibrazioni
- Buona compensazione di disallineamenti
- Minima rigidità della molla di torsione
- Piccole forze di ripristino
Dati meccanici
Peso [g] | 33 |
---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 20 / L = 29 |
Materiali | flangia: 1.4404 (V4A/316L); Soffietto: 1.4571 (V4A/316Ti) |
Coppia di serraggio [Nm] | coppia di serraggio viti: 150 Ncm |
Diametro esterno D [mm] | 20 |
Diametro interno 1 [mm] | 10 |
Diametro interno 2 [mm] | 10 |
Profondità del mozzo di fissaggio [mm] | 6,4 |
Morsetto a vite [mm] | M4 x 4 - ISO 4029 (4x) |
Lunghezza [mm] | 29 |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 10000 |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | ± 0,4 |
Max. disallineamento radiale dell'albero [mm] | ± 0,25 |
Max. disallineamento angolare [°] | ± 4,0 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |