accoppiamento a doppio anello
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
accoppiamento a doppio anello
E61434
DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 91 |
---|---|
Materiali | adattatore per albero: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); doppio anello: PU |
Coppia di serraggio [Nm] | coppia di serraggio viti: 100 Ncm |
Diametro esterno D [mm] | 48 |
Diametro interno 1 [mm] | 10 |
Diametro interno 2 [mm] | 10 |
Profondità del mozzo di fissaggio [mm] | 13 |
Morsetto a vite [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x) |
Lunghezza [mm] | 46 |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 3000 |
Max. spostamento assiale dell'albero [mm] | ± 4 |
Max. disallineamento radiale dell'albero [mm] | ± 3 |
Max. disallineamento angolare [°] | ± 12 |
Rigidità della molla di torsione [Nm/rad] | 28 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |