Meccanismo a fune per encoder
E61441
DRAW WIRE 3000
Meccanismo a fune per encoder
E61441
DRAW WIRE 3000
Caratteristiche del prodotto
Versione albero | albero pieno |
---|---|
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Modello | per encoder con flangia Synchro 58 mm e albero pieno 6 mm |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,005 % FSO |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...80 |
Umidità di immagazzinamento [%] | 5...95; (non condensante) |
Dati meccanici
Peso [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diametro flangia superiore [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiali | Corpo: zinco pressofuso / plastica; fune di misura: acciaio inox rivestito in poliammide | ||||||||||||
Versione albero | albero pieno | ||||||||||||
Diametro albero [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. lunghezza di misura [mm] | 3000 | ||||||||||||
Seiltrommelumfang [mm] | 200 | ||||||||||||
Diametro fune [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Collegamento a fune | M6 | ||||||||||||
Proprietà della fune |
|
||||||||||||
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
Indicazioni di montaggio
|
|
---|