Meccanismo a fune per encoder
E61444
DRAW WIRE 15000
Meccanismo a fune per encoder
E61444
DRAW WIRE 15000
Caratteristiche del prodotto
Versione albero | albero pieno |
---|---|
Diametro albero [mm] | 6 |
Applicazione
Modello | per encoder con flangia Synchro 58 mm e albero pieno 6 mm |
---|
Precisione / Deriva
Precisione | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,001 % FSO |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...80 |
Umidità di immagazzinamento [%] | 5...95; (non condensante) |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 3824,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 115 x 180,7 x 115 | ||||||||||||
Diametro flangia superiore [mm] | 58 | ||||||||||||
Materiali | Corpo: alluminio anodizzato; fune di misura: acciaio inox rivestito in poliammide | ||||||||||||
Versione albero | albero pieno | ||||||||||||
Diametro albero [mm] | 6 | ||||||||||||
Max. lunghezza di misura [mm] | 15000 | ||||||||||||
Seiltrommelumfang [mm] | 315 | ||||||||||||
Diametro fune [mm] | 1 | ||||||||||||
Collegamento a fune | 20,2; (asola) | ||||||||||||
Proprietà della fune |
|
||||||||||||
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
diagrammi e curve
|
|
---|