braccio a molla per encoder
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
braccio a molla per encoder
E61446
ENCODER SPRING ARM 170
- Per l’utilizzo di encoder in combinazione con ruote di misura
- Pretensione continuamente regolabile
- Scala incisa al laser come guida alla regolazione
- Sistema di montaggio modulare
- Direzione di smorzamento variabile per movimenti verso l'alto o verso il basso
Applicazione
Modello | per encoder con clamping flange |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...60 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 717,1 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | montaggio su entrambi i lati possibile |
Dimensioni [mm] | 230 x 65,9 x 75 |
Diametro esterno [mm] | 340 |
Materiali | alluminio anodizzato; molla: 1.4310 (acciaio inox AISI 301) |
Coppia di serraggio [Nm] | 4,3 |
Max. disallineamento angolare [°] | 45 |
Forza di azionamento [N] | 5...20 |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
diagrammi e curve
Indicazioni di montaggio
|
|
---|