Involucro protettivo contro urti per moduli AS-i e AirBox
E7000A
ATEX unit protection
Involucro protettivo contro urti per moduli AS-i e AirBox
E7000A
ATEX unit protection
- Affidabile involucro protettivo contro urti per moduli AS-i e AirBox
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
- Montaggio e fissaggio semplice e rapido
Applicazione
Modello | per moduli ClassicLine ATEX e AirBox ATEX |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 441,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 106,8 x 117,6 x 173 |
Materiali | Corpo: acciaio inox (1.4016 / AISI 430); Vite a testa semisferica: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|