Connettore protetto da cortocircuito per moduli di sicurezza AS-i
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
Connettore protetto da cortocircuito per moduli di sicurezza AS-i
E7008S
Short-circuit plug f.AC509S
- Per applicazione in combinazione con moduli di sicurezza AS-i
- Per la simulazione di un cortocircuito
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Semplice collegamento grazie all'affidabile connettore M12
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Applicazione
Applicazione | Connettore di bypass per modulo di ingresso di sicurezza |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 11,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 37 |
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato |
---|