- Prodotti
- E70096
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articoli alternativi: E75005 Confronta prodotti: E70096 / E75005 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Modello | AS-i |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 17,9 |
---|---|
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |