Connettore da incasso
E70156
ADOGH040--S0,50
Connettore da incasso
E70156
ADOGH040--S0,50
- Comoda attrezzatura per cassette di distribuzione e corpi con collegamenti per connettori
- Installazione rapida e semplice nella parete del corpo
- Robusta versione in metallo
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC/DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dati meccanici
Peso [g] | 28,7 |
---|---|
Filettatura da incasso | PG 9 |
Materiali | zinco pressofuso nichelato |
Materiale corpo | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato |
---|