Connettore femmina a cablare
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
Connettore femmina a cablare
E70170
SDOGB030ZDSFKPG
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 12 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 54,2 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 27 x 27 x 83 |
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | zinco pressofuso |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso |
---|