Connettore a cablare
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
Connettore a cablare
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
- Per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 9 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 49,3 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 27 x 27 x 86 |
Materiale corpo | PBT |
Materiale dado | zinco pressofuso |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Morsetti: ...1,5 mm²; Rivestimento cavo: Ø 8...10 mm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x 7/8", diritto; Corpo: PBT; Fermo: zinco pressofuso |
---|