connettore
E70231
Screw terminals / 100 pcs.
connettore
E70231
Screw terminals / 100 pcs.
- Comode possibilità di collegamento per moduli per quadro elettrico
- Connettori richiedenti poca manutenzione
- Cablaggio semplice e rapido tramite morsetti a vite
Dati elettrici
Max. corrente di carico [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...100 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 698,5 |
---|---|
Materiali | pezzi sotto carico: lega di rame stagnati; PA |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Osservazioni
Quantità | 100 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |