Morsetto a molla
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Morsetto a molla
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Comode possibilità di collegamento per moduli per quadro elettrico
- Connettori richiedenti poca manutenzione
- Cablaggio rapido e semplice tramite morsetti a molla
Dati elettrici
Max. corrente di carico [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...115 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 41,1 |
---|---|
Materiali | pezzi sotto carico: lega di rame stagnati; PA |
Coppia di serraggio [Nm] | 0,5 |
Osservazioni
Quantità | 6 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |