Cavo di collegamento
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Cavo di collegamento
E70450
Edge-Gateway/Power cable M12
Applicazione
Applicazione | alimentazione per edgeGateway |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...105 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 111,5 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PVC; FLRY-B |
---|