- Prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavi di collegamento con fili liberi
- Cavi di collegamento con connettore femmina
- E70451
Cavo di collegamento con connettore femmina
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Cavo di collegamento con connettore femmina
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Applicazione
Applicazione | alimentazione per edgeGateway |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Dati meccanici
Peso [g] | 236 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|