Derivazione per cavo piatto AS-i
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Applicazione
Modello | AS-i |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Uscite
Capacità di corrente uscite totale [A] | 2 |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68; IP 69K |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 47 |
---|---|
Materiali | parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|