• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. E70487

Derivazione per cavo piatto AS-i

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

Derivazione per cavo piatto AS-i

E70487

FC Splitter ASI/AUX M12

  • Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
  • Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
  • Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E70587 Confronta prodotti: E70487 / E70587 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Uscite
Modello elettrico AS-i
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...75
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 40
Dimensioni [mm] 40 x 32,5 x 35
Materiali PA 6.6-GF25
Coppia di serraggio [Nm] < 1,65
Accessori
Accessori opzionali
terminazione di isolamento cavo piatto:, E70413
Tubo flessibile per accoppiamento:, E70113
Osservazioni
Osservazioni
Il cavo piatto non può terminare nel ripartitore.
Come protezione utilizzare la terminazione di isolamento per cavo piatto o la guaina termoretraibile.
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: M12; codifica: A