Ripartitore per cavo piatto AS-i
E70581
FC Splitter AS-i UL
Ripartitore per cavo piatto AS-i
E70581
FC Splitter AS-i UL
- Distribuzione affidabile della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna da 24 V
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 8 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 49,6 |
---|---|
Materiali | PBT; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303); pins di contatto: dorato |
Coppia di serraggio [Nm] | 1,65; (Vite di fissaggio) |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |