Derivazione per cavo piatto AS-i
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70582
FC Splitter AS-i / AUX 1 m M12 UL
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Applicazione | Distribuzione della tensione AS-i e dell'alimentazione esterna 24 V su connettore femmina M12 |
---|
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i; (24V) |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 89 |
---|---|
Materiali | Corpo: PBT / PC |
Coppia di serraggio [Nm] | 1,65 |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Cavo: 1 m, PUR, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² | |
Connettore: M12; codifica: A; Corpo: PUR; Coppia di serraggio: ...1,65 Nm |