Derivazione per cavo piatto AS-i
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Derivazione per cavo piatto AS-i
E70583
FC Splitter AS-i 0.6 m M12 UL
Applicazione
Applicazione | diramazione della tensione AS-i su connettore femmina M12 |
---|
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|---|
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 4 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 83,1 |
---|---|
Materiali | Corpo: PBT / PC |
Coppia di serraggio [Nm] | 1,65 |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PUR, Ø 4,3 mm; 2 x 0,34 mm² |
---|---|
Collegamento | Connettore: M12; codifica: A; Corpo: PUR |