Adattatore per guida DIN
E73006
mounting plate M8 short
Adattatore per guida DIN
E73006
mounting plate M8 short
- Per il montaggio di moduli AS-i CompactLine M8
- Set completo per il montaggio su una guida DIN
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Applicazione
Modello | per moduli CompactLine M8 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 43,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 88,5 x 1,5 x 30 |
Materiali | Piastra di montaggio: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); Adattatore per guida DIN: 1.4310 (acciaio inox AISI 301); boccola filettata: 1.4567 (acciaio inox / AISI 304 Cu) |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|