passaggio a parete
E73008
Wall passage standard
passaggio a parete
E73008
Wall passage standard
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 8; (pin 1+3: 4 A; pin 2+4: 4 A) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 24,1 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato; Guarnizione: FKM |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Coppia di serraggio [Nm] | 1 |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|