Derivazione per cavo piatto AS-i
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
Derivazione per cavo piatto AS-i
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Tensione di esercizio AUX DC [V] | 18...32 |
Capacità di corrente totale [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C)) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Grado di protezione | IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K) | |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX |
|
---|---|
|
Dati meccanici
Peso [g] | 166,75 |
---|---|
Materiali | parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FKM; Guarnizione: EPDM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,5; (dadi di fissaggio) |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm |
---|