Ripartitore per cavo piatto AS-i
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
Ripartitore per cavo piatto AS-i
E7377A
FC Splitter ye/ye II 3D/3G
- Distribuzione affidabile della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna da 24 V
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Resistente a processi di lavaggio ad alta pressione con detergenti aggressivi
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
Applicazione
Applicazione | per la distribuzione della tensione AS-i o dell'alimentazione esterna da 24 V |
---|
Dati elettrici
Classe di isolamento | III |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 8 |
Uscite
Modello elettrico | AS-i |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C)) | |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 | |
Grado di protezione | IP 67; (con uso fuori dalle zone potenzialmente esplosive: IP 68 / IP 69K) | |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
Marchio ATEX | II 3G Ex ec IIC T6 Gc X |
---|---|
II 3D Ex tc IIIC T 70°C Dc X |
Dati meccanici
Peso [g] | 132,5 |
---|---|
Materiali | parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FKM; Guarnizione: EPDM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,5; (Vite di fissaggio) |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|