Cavo piatto AS-i
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
Cavo piatto AS-i
E74110
Flat cable 100 meter PUR bk
- Per l'affidabile tensione di alimentazione esterna di 24 V in reti AS-i
- Collegamento di componenti tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Particolarità | senza alogeno |
---|---|
Modello | per l'uso della tecnica di perforazione dell'isolante |
Applicazione | alimentatore 24 V esterno |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 24 DC |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6465 |
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 100 m |
Collegamento elettrico
Cavo: 100 m, PUR, senza alogeno, nero; 2 x 1,5 mm² |