• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Cavo al metro
  4. Cavi piatti
  5. E74210

Cavo piatto AS-i

E74210

Flat cable 100 meter TPE bk

Cavo piatto AS-i

E74210

Flat cable 100 meter TPE bk

  • Per l'affidabile tensione di alimentazione esterna di 24 V in reti AS-i
  • Collegamento di componenti tramite tecnica di perforazione dell’isolante
  • protetto da inversioni di polarità grazie alla speciale forma
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Ampio campo della temperatura di esercizio
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Applicazione
Modello per l'uso della tecnica di perforazione dell'isolante
Applicazione alimentatore 24 V esterno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 24 DC; (Tensione di picco 300 V)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...105
Dati meccanici
Peso [g] 6752
Osservazioni
Osservazioni
100 m imballaggio anello
Quantità 100 m
Collegamento elettrico
Cavo: 100 m, TPE, nero; 2 x 1,5 mm²