Fibre ottiche in vetro
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Fibre ottiche in vetro
E74800
Fiber optical cable 20m OM2 PUR ST plug
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 570 |
---|---|
Lunghezza totale [mm] | 20000 |
Raggio di piegatura minimo [mm] | 77 |
Disposizione fibre |
|
Diametro interno [mm] | 0,05 |
Diametro fibra [mm] | 2 x 0,05 |
Diametro esterno [mm] | 6 |
Materiale fibra ottica | vetro |
Materiale rivestimento della fibra ottica | PU |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |