Derivazione per cavo piatto AS-i
E75005
FC Quick Connect M12
Derivazione per cavo piatto AS-i
E75005
FC Quick Connect M12
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 42 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...75 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Certificazione UL |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 17,7 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA; O-ring: FKM; dado: ottone nichelato; pins di contatto: bronzo stagnati |
Osservazioni
Osservazioni |
|
|
---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Connettore: M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 0,4...0,6 Nm |