Derivazione per cavo piatto AS-i
E75354
FC Splitter ye ProcessL
Derivazione per cavo piatto AS-i
E75354
FC Splitter ye ProcessL
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al connettore M12
- Versione per applicazioni igieniche nell'industria alimentare e delle bevande
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Resistent gegen Hochdruckreinigung mit aggressiven Reinigungsmitteln
- Ampio campo della temperatura di esercizio e alto grado di protezione
Applicazione
Modello | AS-i |
---|---|
Applicazione | settori igienici e bagnati dell'industria alimentare |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Tensione di esercizio AUX DC [V] | 18...32 |
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 80; (31 °C; decrescente in modo lineare fino al 50 % (40 °C)) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 104,3 |
---|---|
Materiali | parti metalliche: 1.4404 (AISI 316L); tenuta dei pin di contatto: FPM; O-ring: EPDM |
Coppia di serraggio [Nm] | 2,5; (dadi di fissaggio) |
Accessori
Accessori opzionali |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Coppia di serraggio: 1,2...1,4 Nm |
---|