Adattatore per guida DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
Adattatore per guida DIN
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Installazione di master IO-Link, switch Ethernet e moduli I/O sulla guida DIN
- Kit di montaggio completo per moduli di diverse dimensioni
- Montaggio semplice, rapido e resistente alle vibrazioni.
- Versione robusta per l’utilizzo in ambienti con condizioni critiche
- Per installazione direttamente sulla macchina o nel quadro elettrico
Applicazione
Modello | per montaggio su guida DIN, ad es., di master IO-Link 8-Port |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 103,8 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Dimensioni [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materiali | Adattatore per guida DIN: PC/ABS; boccola filettata: 1.4404 (AISI 316L) |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|