Derivazione per cavo piatto AS-i
E79995
FC connector PVC V2A 2m
Derivazione per cavo piatto AS-i
E79995
FC connector PVC V2A 2m
- Per il passaggio dal cavo piatto AS-i al cavo rotondo
- Per ampliare la rete AS-i tramite derivazioni
- Collegamento rapido e semplice tramite tecnica di perforazione dell’isolante
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Applicazione
Modello | AS-i |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 2 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 97,4 |
---|---|
Materiali | Corpo parte superiore: PUR; Corpo Base di montaggio: PA 6.6; vite: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Osservazioni
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|